Home >> Ball Bearings Catalog >> Page D3

Ball Bearings Catalog - Page D3 Radial and Angular Contact Bearings-Contents

A

TIMKEN PRODUCTS CATALOG

D3

Radial and Angular Contact Ball Bearings

RADIAL BALL BEARINGS Page

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D4 Extra Small 30 Metric Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D6 Extra Small 33 Series and S Inch Series . . . . . . . . . . . . . . . . . .D8 F Flanged Series, Cylindrical and Tapered O.D. . . . . . . . . . . . .D9 ST Flangette Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D10 RTF-Rubber Tire Flanged Housed Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . .D10 Special Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D11 Ultra-Light 9300K Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D12 Extra-Light 9100K Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D12 Light 200K Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D14 Light 200W Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D16 Light 200 Series, Extra Width Inner Ring . . . . . . . . . . . . . . . .D18 Light 200 Series, Felt Seal Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D20 Light, Wide Type, W200PP, W200KLL Series . . . . . . . . . . . . .D21 Medium 300K Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D22 Medium 300W Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D24 Medium, Wide Type, W300PP, W300KLL Series . . . . . . . . . .D26 Tri-Ply Seal Series, Non-Relubricatable Type Cylindrical O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D27

Page

Tri-Ply Seal Series, Non-Relubricatable Type Spherical O.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D28 Tri-Ply Seal Series, Relubricatable Type . . . . . . . . . . . . . . . . .D29 Tri-Ply Seal Series, Disk Harrow Units . . . . . . . . . . . . . . . . . .D30 Hex Bore Bearings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D31 Light 200 Series, R-Seal Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D32 Farm Radial Specials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D33 XLS Series, Conrad and Maximum Capacity Types . . . . . . .D36 Extra Large 100 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D38

SINGLE-ROW ANGULAR CONTACT BEARINGS

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D39 Light 7200WN Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D40 Medium 7300WN Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D41 Heavy 7400 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D42

DOUBLE-ROW ANGULAR CONTACT BEARINGS

Light 5200 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D43 Medium 5300 Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D44 Shield and Snap Ring Combinations, 5200, 5300 Series . . .D45

A D

Previous Page
Next Page